eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD8305

量产

100 dB范围(10nA-1mA)对数转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 50倍电流测量范围
    法则一致性:0.1dB(10nA至1mA)
  • 单电源或双电源供电:3 V至12 V
  • 完全对数比功能
  • 标称斜率:10 mV/dB(每10倍200 mV)
  • 标称截距:1 nA(由外部电阻设置)
    可选的斜率和截距调整功能
  • 全面温度稳定性
  • 对于给定电流水平,响应时间极短
  • 16引脚小型芯片级封装
    (LFCSP 3 mm × 3 mm)
  • 低功耗:静态电流约为5 mA
AD8305
100 dB范围(10nA-1mA)对数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8305
AD8305 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览