AD8304

量产

160 dB对数放大器,具有光电二极管接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 8级整10倍范围
  • 单电源供电:3.0 V至5.5 V
  • 完整的高温稳定性
  • 输出提供单极、双极或三极低通滤波
  • 小型14引脚TSSOP封装
  • 精密激光调整:
    对数斜率:10 mV/dB(VLOG引脚)
    基本对数截距:100 pA
    可轻松调整斜率和截距
  • 输出带宽:10 MHz
    压摆率:15 V/µs
  • 低功耗:静态电流约为4.5 mA(使能状态下)
AD8304
160 dB对数放大器,具有光电二极管接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTM8074 推荐新设计使用 40VIN 1.2A Silent Switcher µModule 稳压器
ADP1972 推荐新设计使用 用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8304
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD8304
AD8304 评估板

最新评论