AD9915

推荐新设计使用

2.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12-BIT数模转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5 GSPS内部时钟速度
  • 集成12位DAC
  • 频率调谐分辨率:135 pHz
  • 16位相位调谐分辨率
  • 12位幅度调整
  • 可编程模数
  • 自动线性和非线性频率扫描能力
  • 32位并行数据路径接口
  • 8种频率/相位偏移形式
  • 相位噪声:−128 dBc/Hz(978 MHz时偏移频率为1kHz)
  • 宽带SFDR <−57 dBc
  • 串行或并行输入/输出控制
  • 1.8 V/3.3 V电源供电
  • 软件和硬件控制关断
  • 88引脚LFCSP封装
  • PLL REF CLK倍频器
  • 相位调制功能
  • 幅度调制功能
  • 多芯片同步
AD9915
2.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12-BIT数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD9915参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
集成VCO的锁相环 1
ADF4377 推荐新设计使用 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
时钟产生器件 3
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 推荐新设计使用 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9915

AD9915评估板

产品详情

本用户指南描述如何设置和使用AD9915评估板。 AD9915是一款集成12位DAC的2.5 GSPS DDS。

该评估板提供图形用户界面(GUI),实现与器件轻松通信,并具有鼠标悬停效果等诸多用户友好特性。

本用户指南应配合AD9915数据手册使用。


EVAL-AD9915
AD9915评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9915的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览