eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD9850

量产

CMOS、125 MHz完整DDS频率合成器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 125 MHz时钟速率
  • 片内高性能DAC和高速比较器
  • DAC SFDR > 50 dB (40 MHz AOUT)
  • 32位频率调谐字
  • 简化的控制接口:并行字节或串行加载格式
  • 相位调制能力
  • 3.3 V或5 V单电源供电
  • 低功耗:380 mW(125 MHz,5 V)
    155 mW(100 MHz,3.3 V)
  • 省电功能
  • 超小型28引脚SSOP封装

AD9850
CMOS、125 MHz完整DDS频率合成器
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 20

技术文章 21

产品亮点 1

评估设计文件 4

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD9850 IBIS Models 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

最新评论

近期浏览