AD5933

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD5933
量产1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 提供中文数据手册
- 可编程输出峰峰值激励电压,输出频率最高达100 kHz
- 可编程频率扫描功能和串行I2C®接口
- 频率分辨率:27位(<0.1 Hz)
- 阻抗测量范围:1 kΩ至10 MΩ
- 利用附加电路可测量100 Ω至1 kΩ阻抗
- 内部温度传感器(±2°C)
- 内部系统时钟选项
- 相位测量功能
- 系统精度:0.5%
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 16引脚SSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。用频率发生器产生的信号来激励外部复阻抗,外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP进行离散傅里叶变换(DFT)处理。DFT算法在每个频率上返回一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。
校准之后,很容易算出各扫描频率点的阻抗幅度和相对相位。计算是利用实部和虚部寄存器内容在片外完成,寄存器内容可以从串行I2C接口读取。
ADI公司还提供一款类似器件AD5934,它是一款2.7 V至5.5 V、250 kSPS、12位阻抗转换器,内置温度传感器,并采用16引脚SSOP封装。
应用
- 电化学分析
- 生物电阻抗分析
- 阻抗频谱分析
- 复阻抗测量
- 腐蚀监控和保护设备
- 生物医学和汽车传感器
- 近程传感
- 无损检测
- 材料性质分析
- 燃料/电池状态监控
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 23
技术文章 24
产品亮点 2
常见问题 1
器件驱动器 3
产品亮点 2
参考电路 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5933WYRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP | ||
AD5933YRSZ | 16-Lead SSOP | ||
AD5933YRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5933YRSZ | 量产 | |
AD5933YRSZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5933YRSZ | 量产 | |
AD5933YRSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 2
AD5933参考代码
器件驱动器 3
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?