AD5930

量产

可编程频率扫描及输出突发波形发生器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程的频率配置文件,无需外部器件
  • 输出频率高达25 MHz
  • 可预编程的频率配置文件能将DSP/微控制器的正弦波/三角波/方波输出写入次数减到最少
  • 频率步进的自动或单引脚控制
  • 突发和侦听功能
  • 波形从已知相位开始并以0°相位递增或连续增加相位
  • 关断模式:20 µA
  • 电源:2.3 V至5.5 V
  • 汽车应用温度范围:
    -40℃至+125℃
  • 20引脚无铅TSSOP封装

AD5930
可编程频率扫描及输出突发波形发生器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 22

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5930

AD5930 评估板

特性和优点

  • Full-featured evaluation board for the AD5930
  • USB cable for PC connection
  • Can be powered entirely from USB port
  • Various linking options
  • PC software for control of the AD5930
  • On-board patchwork area

产品详情

该评估板可在外部DSP或微控制器的控制下单独使用,也可连接PC使用。同时还提供用于AD5930寄存器的编程软件。

EVAL-AD5930
AD5930 评估板

最新评论