eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADL5906

推荐新设计使用

10 MHz 至 10 GHz 67 dB TruPwr™ 检波器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确的均方根至直流转换(10 MHz至10 GHz)
  • 单端±1 dB动态范围:67 dB (2.14 GHz)
         无需巴伦或外部输入匹配
  • 独立响应各类波形,如GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTE
  • 对数斜率:55 mV/dB
  • 温度稳定性:<±1 dB(−40°C至+125°C)
  • 工作温度:-55℃至+125℃
  • 电源电压:4.75 V至5.25 V
  • 休眠电流:250 µA
  • ADL5902AD8363 引脚兼容
ADL5906
10 MHz 至 10 GHz 67 dB TruPwr™ 检波器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5906

ADL5906评估板

产品详情

ADL5906-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/100 mA电源。5 V电源必须连接VPOS和GND测试环路。RF输入信号施加于SMA连接器(RFIN)。电压输出至SMA连接器(VOUT1)或测试环路(VOUT)。

EVAL-ADL5906
ADL5906评估板

参考电路

CN0178 参考设计

通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统

特性和优点

  • 宽带频率范围:50MHz至9GHz
  • 动态范围:65 dB
  • 计算波峰因数、RMS和峰值信号电平
CN0178
通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5906的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览