AD640
量产120 MHz、50dB解调对数放大器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 经过完全校准的完整单芯片系统
- 五级,各级均具有10 dB增益、350 MHz带宽
- 直接耦合的全差分信号路径
- 对数斜率、截距和交流响应在整个军用温度范围内保持稳定
- 以每10倍1 mA的比例调整的双极性电流输出
- 电压斜率操作(每10倍1 V、100 mV/dB等)
- 低功耗工作,±5 V时典型功耗为220 mW
- 同时提供低成本塑料封装
AD640是一款完整的单芯片对数放大器。一个AD640可提供最高50 dB的动态范围,工作频率范围为DC至120 MHz。两个AD640级联时可提供最高95 dB的动态范围,但带宽有所降低。AD640采用连续检波方案,可提供与输入电压的对数成正比的输出电流。它经过激光校准,误差很小,并可在整个军用温度范围内保持高精度,电源电压范围为±4.5 V至±7.5 V。
AD640内置五个级联的直流耦合放大器/限幅器级,各级均具有10 dB的小信号电压增益和350 MHz的-3 dB带宽。各级均配有相关的全波检波器,其输出电流取决于其输入电压的绝对值。五级输出相加,以提供按每10倍1 mA (50 µA/dB)的比例调整的视频输出(当经过低通滤波时)。片内电阻可用来将此输出电流转换为电压,同时提供多个转换斜率选项,非常方便。AD640提供+50 dB(折合到输入端)的平衡信号输出,能够以级联方式工作。
对于±0.75 mV至±200 mV的直流或方波输入,对数响应经过绝对校准,精度在±l dB以内,截距(对数偏移)为1 mV DC。集成的X10衰减器可提供±7.5 mV至±2 V dc的备选输入范围。对于正弦输入,同样保证能够进行调整。
AD640B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围;AD640T符合军用标准MIL-STD- 883B,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。两款型号均提供20引脚侧面钎焊陶瓷DIP和无引线片式载体(LCC)两种封装。AD640J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围,提供20引脚塑封DIP (N)和PLCC (P)两种封装。
这款器件现可提供符合标准军用图纸(DESC) 5962-9095501MRA号和5962-9095501M2A号的引脚分布。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD640-EB。
应用
参考资料
数据手册 2
技术文章 8
信息 1
产品选型指南 1
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9095502M2A | 20-Lead LCC | ||
5962-9095502MRA | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD640BE | 20-Lead LCC | ||
AD640BPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD640JNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD640JPZ-REEL7 | 20-Lead Flatpack | ||
AD640TCHIPS | none available | ||
AD640TD/883B | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD640TE/883B | 20-Lead LCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 4, 2016 - 15_0269 AD640 - Specification Changes for Industrial and Military Temperature Grades |
||
AD640BE | 量产 | |
AD640BPZ | 过期 | |
AD640JNZ | 量产 | |
AD640JPZ-REEL7 | ||
AD640TCHIPS | 量产 | |
AD640TD/883B | 量产 | |
AD640TE/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD640BE | 量产 | |
AD640TD/883B | 量产 | |
AD640TE/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD640BE | 量产 | |
AD640TD/883B | 量产 | |
AD640TE/883B | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD640JNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD640JNZ | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD640TD/883B | 量产 | |
AD640TE/883B | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD640TD/883B | 量产 | |
AD640TE/883B | 量产 | |
12月 13, 2021 - 21_0106 Obsolesence of all Flatpack models of AD640 and AD641 (AD640BPZ, AD640JPZ, AD640JPZ-REEL7, AD641APZ) |
||
AD640BPZ | 过期 | |
AD640JPZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD640的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论