放大器
searchIcon
banner background image

放大器

ADI公司专注设计高性能和高价值的放大器以及线性产品。ADI结合电路设计、生产工艺创新和应用专业技术,创造出能够简化信号调理设计的产品。 ADI公司提供很多在线和可下载工具,可帮助工程师从我们丰富的精密运算放大器、高速运算放大器、仪表放大器、差分放大器、比较器、基准电压源、其它特殊放大器和特殊线性功能产品组合中快速选择正确的产品。 请参见以下特色资源部分获取流行和特色工具链接。
ADI公司专注设计高性能和高价值的放大器以及线性产品。ADI结合电路设计、生产工艺创新和应用专业技术,创造出能够简化信号调理设计的产品。 ADI公司提供很多在线和可下载工具,可帮助工程师从我们丰富的精密运算放大器、高速运算放大器、仪表放大器、差分放大器、比较器、基准电压源、其它特殊放大器和特殊线性功能产品组合中快速选择正确的产品。 请参见以下特色资源部分获取流行和特色工具链接。

子分类

archive icon
ADI公司的RF放大器采用该公司先进的放大器和RF IC专业技术而设计,可帮助客户从容应对下一个设计挑战。我们的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器,包括范围为kHz至~100GHz的GaN技术。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声、低相位噪声等进行了优化,以满足更具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、航空和防务应用,但也可用于各种终端市场。
Arrow image
ADI公司的RF放大器采用该公司先进的放大器和RF IC专业技术而设计,可帮助客户从容应对下一个设计挑战。我们的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器,包括范围为kHz至~100GHz的GaN技术。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声、低相位噪声等进行了优化,以满足更具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、航空和防务应用,但也可用于各种终端市场。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect
archive icon
ADI公司的RF功率检波器包括众多对数放大器、TruPwr RMS检波器、峰值/包络检波器和连续检测对数视频放大器(SDLVA)。我们的RF功率检波器具有高达100 dB的检测范围,用于发射/接收功率测量、输入保护、回波损耗测量、RF脉冲检测、雷达、电子战、测试和测量中的精密RF功率测量、材料分析和医疗健康等应用。
archive icon
ADI 公司单差分和全差分 ADC 驱动器具有精密直流规格,旨在通过其差分输入和输出架构更好地抑制高频 PSRR 和 CMRR。 ADI 公司针对精密和高速差分放大器进行配置的 ADC 驱动器带有 VOCM 引脚,为与模数转换器 (ADC) 的连接提供了关键而又方便的解决方案。通过 ADC 输入的采样电路快速消除传输到放大器输出的大量干扰能量,从而在任何 ADC 驱动器中实现关键性能。ADI 公司开发了广泛的高速差分放大器产品系列,无论您需要驱动单差分或双差分输入 ADC 还是通过长电缆发送和接收信号,都有相应的产品提供满足任何要求所需的高性能。 差分输入和输出还可通过降低 ADC 接收到的总谐波失真,提供系统改进。
archive icon
隔离放大器可为电源设计师提供一种性能更高的单芯片解决方案,可以替代基于光耦合器和分流调节器的隔离技术。ADI ADuM3190和ADuM4190隔离式误差放大器拥有400 kHz的带宽,在25°C下典型初始精度为0.5%,在–40˚C至+125˚C的扩展温度范围内,总精度为1%。这可使AC-DC和DC-DC电源生产商大幅提高速度和工作温度范围,同时使瞬态响应改进5倍。
archive icon
可变增益放大器(VGA)用于多种远程检测和通信设备中。它能够为需要高动态范围的信号链提供出色的性能。从超声波、雷达、激光雷达、无线通信到语音分析等应用都利用VGA来提供杰出的性能。
archive icon
ADI公司的仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量、数据采集和医疗应用,这些应用要求在高噪声环境下保持直流精度和增益精度,而且其中存在大共模信号(通常为交流电力线频率)。
archive icon
运算放大器(运放)是模拟信号链的重要组件,通常是传感器与ADC之间接口的重要组成部分。常见的模拟运算放大器功能包括增益、缓冲、滤波和电平转换。ADI公司的产品系列拥有广泛的运算放大器选择,具有出色的质量、可靠性和性能,面向汽车、工业、消费电子和医疗健康市场提供优化的解决方案。 可按参数搜索浏览运算放大器,并通过参考设计(Circuits from the Lab®)、设计工具、选型指南、滤波器设计、计算器和运算放大器的LTSpice®/SPICE模型,查找相关设计问题的系统级专家建议。
archive icon
ADI公司针对特殊功能和操作提供各种放大器。无论是仪器仪表、电流检测、差分放大器还是可变增益放大器,惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为新一代设计建立如此之多的性能标准。利用我们的参考设计(Circuits from the Lab®)资源、设计工具、指南和应用笔记,可以帮助用户选择适当的放大器并简化设计。