ADF4106
量产
6 GHz整数N分频PLL
- 产品模型
- 10
产品详情
- 6.0 GHz带宽
- 2.7 V至3.3 V电源供电
- 独立的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
- 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33、64/65
- 可编程电荷泵电流
- 可编程反冲防回差脉冲宽度
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 硬件和软件关断模式
- 下载ADF4106-EP 数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/11606 DSCC图纸号
ADF4106频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(13位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP + A)。此外,14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与一个外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。其带宽极高,因此许多高频系统可以省去倍频器,从而简化系统架构并降低成本。
ADF4106-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)。
应用
- 宽带无线接入
- 卫星系统
- 仪器仪表
- 无线局域网(LAN)
- 无线电通讯基站
参考资料
数据手册 3
用户手册 4
应用笔记 6
常见问题 1
视频 2
器件驱动器 2
产品选型指南 1
参考电路 1
模拟对话 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4106BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106BCPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4106BRUZ-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4106BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4106SCPZ-EP | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106SCPZ-EP-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106SRUZ-EP | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4106SRUZ-EP-R7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2015 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
ADF4106BCPZ | 量产 | |
ADF4106BCPZ-R7 | 量产 | |
ADF4106BCPZ-RL | 量产 | |
6月 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF4106BCPZ | 量产 | |
ADF4106BCPZ-R7 | 量产 | |
ADF4106BCPZ-RL | 量产 | |
10月 17, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4106BCPZ | 量产 | |
ADF4106BCPZ-R7 | 量产 | |
ADF4106BCPZ-RL | 量产 | |
3月 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
ADF4106BCPZ | 量产 | |
ADF4106BCPZ-R7 | 量产 | |
ADF4106BCPZ-RL | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADF4106BRUZ | 量产 | |
ADF4106BRUZ-R7 | 量产 | |
ADF4106BRUZ-RL | 量产 | |
9月 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADF4106BRUZ | 量产 | |
ADF4106BRUZ-R7 | 量产 | |
ADF4106BRUZ-RL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADF4106BRUZ | 量产 | |
ADF4106BRUZ-R7 | 量产 | |
ADF4106BRUZ-RL | 量产 | |
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADF4106SCPZ-EP | 量产 | |
ADF4106SCPZ-EP-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF4106参考代码
器件驱动器 2
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
ADL5380 | 推荐用于新设计 | 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器 |
单/双/三平衡混频器 2 | ||
ADL5801 | 推荐用于新设计 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
ADL5802 | 推荐用于新设计 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具IBIS 模型 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4106的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论