AD9549

推荐用于新设计

双输入网络时钟发生器/同步器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 灵活的基准输入
  • 输入频率8 kHz到750 MHz
  • 两个基本输入
  • 基准丢失指示器
  • 自动与手动保持(Holdover)/转换模式
  • 自动与手动保持(Switchover)/转换模式
  • 平滑的A ~ B输出相变
  • 保持(holdover)模式具有卓越的稳定性
  • 可编程的16+1位输入分配器
  • 差分HSTL时钟输出
  • 输出频率高达750 MHz
  • 单端CMOS输出;频率<50MHz

AD9549
双输入网络时钟发生器/同步器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD9549
AD9549 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9549的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览