eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD5320

量产

2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、12位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微功耗:140 µA (5 V),115 µA (3 V)
  • 关断模式的功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V
  • 三种关断功能
  • SYNC(低电平有效)中断设置
  • 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
  • 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器
  • 温度范围:-40°C至105°C
  • 三种关断功能

AD5320
2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、12位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD5320

AD5320DBZ评估板

特性和优点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5320评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5320电路原型制作,并缩短设计时间。AD5320采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


有关完整数据,请参见AD5320数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南UG-971与数据手册。


评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。软件现已提供下载,便于用户编程设置AD5320。

EVAL-AD5320
AD5320DBZ评估板

最新评论

近期浏览