AD5310
量产2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出10位DAC,采用SOT-23封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- 单通道10位DAC
- 6引脚SOT-23和8引脚μSOIC封装
- 微功耗:140 µA (5 V)
- 关断模式的功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
- 2.7 V至5.5 V电源供电
- 通过设计保证单调性
- 基准电压从电源获得
- 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、
DSP兼容三线式串行接口 - 上电复位至0 V
- 三种关断功能
- 低功耗串行接口,采用施密特触发式输入
- 片内轨到轨输出缓冲放大器
- SYNC中断设置
- 通过汽车应用认证
AD53101是一款单通道、10位缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为115 µA。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5310采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE®、DSP接口标准兼容。
这款器件的基准电压从电源输入获得,因此它具有最宽的动态输出范围。上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至200 nA,并提供软件可选输出负载。可通过串行接口进入关断模式。
在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为0.7 mW,省电模式下则降至1 µW。
AD5310是引脚兼容DAC系列产品之一。AD5300是8位版本,AD5320则是12位版本。AD5300/AD5310/AD5320提供6引脚SOT-23和8引脚μSOIC两种封装。
产品特色
应用
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5310BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5310BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5310BRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD5310BRTZ-REEL | 6-Lead SOT-23 | ||
AD5310BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD5310WBRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5310BRMZ | 量产 | |
AD5310BRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5310BRMZ | 量产 | |
AD5310BRTZ-500RL7 | 量产 | |
AD5310BRTZ-REEL | 量产 | |
AD5310BRTZ-REEL7 | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
AD5310BRMZ | 量产 | |
AD5310BRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5310BRTZ-500RL7 | 量产 | |
AD5310BRTZ-REEL | 量产 | |
AD5310BRTZ-REEL7 | 量产 | |
11月 4, 2015 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD5310WBRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5310R | 量产 | 10位nanoDAC、SPI接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5310的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论