ADSP-21262

量产

第三代低成本32位浮点SHARC DSP

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200MHz (5ns) SIMD SHARC内核,性能达1.2GFLOPS
  • 与SHARC DSP代码兼容
  • 支持IEEE兼容32位浮点、40位浮点和32位定点数据类型
  • 2Mb片内双端口SRAM;4Mb掩模可编程ROM
  • 2.4Gb/s片内带宽
  • 6个独立的串行端口——支持:标准DSP串行模式、I2S模式、左对齐采样对模式和TDM模式
  • 22个零开销DMA通道
  • SPI兼容接口和1个16位并行端口
  • 数字应用接口(DAI)
  • PLL支持多种软件乘法器比率
  • 4个定时器:1个内核和3个通用定时器,支持PWM生成模式、PWM捕获/脉冲带宽测量模式和外部事件看门狗模式
  • 136引脚BGA (12mm x 12mm)和144引脚LQFP (20mm x 20mm)封装,提供商业级和工业级温度范围

ADSP-21262
第三代低成本32位浮点SHARC DSP
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 5

应用笔记 43

处理器手册 3

产品亮点 2

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

旧模拟器手册 2

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

BSDL 模型文件 2

Designing with BGA

Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages

打开工具

SHARC Processors Software and Tools

打开工具

评估套件

eval board
21262-EZEXT

面向ADI ADSP--21262 EZ-KIT LITE的SHARC EZ-EXTENDER

特性和优点

  • ADSP-21262 SHARC®处理器
  • 1M x 8位闪存
  • 立体声、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器 AD1835
  • 4x2 RCA插孔,提供4通道立体声音频输出

  • 512K x 8位SRAM
  • 512 Kb SPI闪存
  • 1x2 RCA插孔,提供1通道立体声音频输入
  • 耳机插孔(连接到立体声输出之一)

产品详情

利用SHARC® EZ-Extender™子板,开发人员可以将众多ADI模数(ADC)高速转换器(HSC)评估板连接至ADSP-21262 EZ-KIT Lite™。 SHARC EZ-Extender还为开发人员提供了试验板区域,以及访问ADSP-21262 EZ-KIT Lite扩展接口所有引脚的能力。

关于SHARC EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。

产品型号
ADZS-21262-1-EZEXT

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商.

eval board
21262-EZLITE

ADSP-21262 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-2126x SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案

特性和优点

  • ADSP-21262 SHARC® 处理器
  • 1M x 8 位闪存
  • 立体声、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器 AD1835
  • 4x2 RCA插孔,提供4通道立体声音频输出
  • 512K x 8位SRAM
  • 512 Kb SPI闪存
  • 1x2 RCA插孔,提供1通道立体声音频输入
  • 耳机插孔(连接到立体声输出之一)

产品详情

ADSP-21262 EZ-KIT Lite是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21262 SHARC处理器架构进行初步评估,适合音频应用。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21262硬件与软件开发和原型应用的更多信息。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-21262处理器桌面评估板以及VisualDSP++开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 利用VisualDSP++开发和调试软件以及基于USB的调试器接口,用户可以执行标准的调试功能(如读写存储器、读写寄存器、加载和执行可执行文件、设置和清除断点、单步汇编、C和C++源代码等)。

产品型号:
ADZS-21262-EZLITE

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

eval board
SH-EXTENDERUSB

SHARC USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过连接ADSP-21262和ADSP-21364 EZ-Kit Lite上的并行端口至ADSP-21369 EZ-KIT Lite上的异步内存总线,从而扩展SHARC评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • ADSP-21262 SHARC®处理器
  • ADSP-21364 SHARC®处理器
  • ADSP-21369SHARC®处理器
  • 1M x 8位闪存
  • 立体声、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器 AD1835
  • 4x2 RCA插孔,提供4通道立体声音频输出
  • 512K x 8位SRAM
  • 512 Kb SPI闪存
  • 1x2 RCA插孔,提供1通道立体声音频输入
  • 耳机插孔(连接到立体声输出之一)


产品详情

利用SHARC® USB EZ-Extender子板,开发人员可以连接至ADSP-21262和ADSP-21364 EZ-KIT Lite®上的并行端口和ADSP-21369 EZ-KIT Lite上的异步内存总线。 EZ-Extender配有支持USB 2.0的外设。

关于SHARC USB EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。

产品型号:
ADZS-SHRCUSB-EZEXT

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

欲了解更多信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

eval board
BF-EXTENDERUSB

USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频:AD1939编解码器
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • 温度传感器:ADM1032双线传感器
  • UART:ADM3202RS-232线路驱动器/接收器
  • 电源:5V(3.6安培)
  • LED:10个LED:1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮:5个按钮1个复位,2个连接至DAI,2个IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II:AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性:独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

Blackfin SHARC USB EZ-Extender可插至ADSP-BF518F、ADSP-21469 EZ-Board和EZ-KIT Lite的扩展接口上。EZ-Extender可在Blackfin/SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,协助完成处理器目标应用的设计和原型制作,并扩展评估系统的功能。

订购信息:
产品型号: ADZS-BFSHUSB-EZEXT

CROSSCORE® 工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

eval board
EVAL-SHAUDIO-EZEXT

SHARC Audio扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过三个AD1939音频编解码器、24个模拟音频输出通道和12个模拟音频输入通道,从而扩展SHARC评估系统的功能。有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • 模拟音频接口
    • AD1939——三个 ADI 公司 192 kHz 音频编解码器
    • 24 通道音频输出(12 个立体声通道)
    • 12 通道音频输入(6 个立体声通道)
    • TDM 和 I2S 模式(在 48 KHz、96 KHz 和 192 KHz 采样速率下)
  • 单端输入/输出
    • 3 个 RCA 拾音插座输入(4 x 1)
    • 3 个 RCA 拾音插座输出(4 x 2)
  • 差分输入/输出
    • 2 个 DB25 连接器输入
    • 3 个 DB25 连接器输出

产品详情

通过SHARC Audio EZ-Extender,用户能够在ADSP-214xx EZ-Board/ EZ-KIT Lite上评估音频应用。VisualDSP++的最新更新中提供了软件示例。


EZ-Extender由ADI公司的三个AD1939音频编解码器组成,提供24通道模拟音频输出和12通道模拟音频输入。主编解码器可以在I2S和TDM两种模式下工作,采样速率为48 kHz、96 kHz或192 kHz。其它两个编解码器配置为双线TDM工作模式。三个编解码器一起可以在双线TDM模式下工作,提供24路模拟输出和12路模拟输入,并实现192 kHz的采样速率。


音频输入和输出可通过多个RCA连接器实现。同时还提供一组开关,以便用户在差分模式下评估音频编解码器的输入和输出。(注意:EZ-Extender不含DB25与XLR的连接电缆)。


订购信息:
产品型号:ADZS-SHAUDIO-EZEXT


CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

21262-EZEXT
面向ADI ADSP--21262 EZ-KIT LITE的SHARC EZ-EXTENDER
21262-EZLITE
ADSP-21262 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-2126x SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案
SH-EXTENDERUSB
SHARC USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过连接ADSP-21262和ADSP-21364 EZ-Kit Lite上的并行端口至ADSP-21369 EZ-KIT Lite上的异步内存总线,从而扩展SHARC评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
BF-EXTENDERUSB
USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
EVAL-SHAUDIO-EZEXT
SHARC Audio扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过三个AD1939音频编解码器、24个模拟音频输出通道和12个模拟音频输入通道,从而扩展SHARC评估系统的功能。有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21262的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览