ADSP-BF592

量产

具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达400MHz的高性能Blackfin处理器
    • 两个16位MAC、两个40位ALU、四个8位视频ALU、40位移位器
    • RISC式寄存器和指令模型,易于编程并提供编译器相关支持
    • 先进的调试、追踪和性能监控功能
  • 内部和I/O操作支持各种电源电压,参见工作条件
  • 片外稳压器接口
  • 64引脚(9 mm x 9 mm) LFCSP封装

存储器

  • 68KB内核可访问存储器(L1和L3存储器大小详见数据手册中的表1)
  • 64KB L1指令ROM
  • 灵活的引导选项:内部L1 ROM、SPI存储器或主机(包括SPI、PPI和UART)
  • 存储器管理单元提供存储器保护

    外设

    • 四个32位定时器/计数器,三个支持PWM
    • 两个双通道、全双工同步串行端口(SPORT),支持八个立体声I2S通道
    • 两个串行外设接口(SPI)兼容端口
    • 1个支持IrDA的UART
    • 并行外设接口(PPI),支持ITU-R 656视频数据格式
    • 双线接口(TWI)控制器
    • 9个外设DMA
    • 两个存储器间DMA通道
    • 具有28个中断输入的事件处理器
    • 32个通用I/O(GPIO),带可编程磁滞
    • 调试/JTAG接口
    • 片内PLL支持频率调制
ADSP-BF592
具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 2

应用笔记 42

处理器手册 3

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

eval board
BF592-EZLITE

ADSP-BF592 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-BF59x Blackfin处理器系列提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • ADI公司ADSP-BF592 Blackfin处理器
  • 可编程VDDINT内核电源:AD5258TWI数字电位计和ADP1715低压差线性调节器
  • SPI闪存: Numonyx M25P16 – 16 Mb
  • 音频编解码器:ADI公司立体声24位立体声模数和数模转换器SSM2603、高效率耳机放大器、立体声线路输入和单声道麦克风输入
  • 通用异步接收器/发射器(UART): ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器,DB9连接器插口
  • LED: 8个LED: 一个板复位(红色)、三个通用(黄色)、一个电源(绿色)、一个电池良好指示(绿色)、一个电池电量不足指示(黄色)和一个电池充电指示(黄色)
  • 按钮: 4个按钮: 一个复位、两个可编程标志和一个带去抖逻辑的唤醒
  • 扩展接口II: 新一代扩展接口设计,允许访问大部分处理器信号
  • JTAG ICE 14引脚接头

产品详情

ADSP-BF592 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF592处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF592硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF592 Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

订购信息:
产品型号:ADZS-BF592-EZLITE

CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)

联系支持中心

EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
BF592-EZLITE
ADSP-BF592 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-BF59x Blackfin处理器系列提供低成本硬件解决方案。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF592的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览