ADSP-BF592
量产具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高达400MHz的高性能Blackfin处理器
- 两个16位MAC、两个40位ALU、四个8位视频ALU、40位移位器
- RISC式寄存器和指令模型,易于编程并提供编译器相关支持
- 先进的调试、追踪和性能监控功能
- 内部和I/O操作支持各种电源电压,参见工作条件
- 片外稳压器接口
- 64引脚(9 mm x 9 mm) LFCSP封装
存储器
- 68KB内核可访问存储器(L1和L3存储器大小详见数据手册中的表1)
- 64KB L1指令ROM
- 灵活的引导选项:内部L1 ROM、SPI存储器或主机(包括SPI、PPI和UART)
- 存储器管理单元提供存储器保护
- 四个32位定时器/计数器,三个支持PWM
- 两个双通道、全双工同步串行端口(SPORT),支持八个立体声I2S通道
- 两个串行外设接口(SPI)兼容端口
- 1个支持IrDA的UART
- 并行外设接口(PPI),支持ITU-R 656视频数据格式
- 双线接口(TWI)控制器
- 9个外设DMA
- 两个存储器间DMA通道
- 具有28个中断输入的事件处理器
- 32个通用I/O(GPIO),带可编程磁滞
- 调试/JTAG接口
- 片内PLL支持频率调制
外设
BF592是Blackfin处理器产品系列的低成本入门级处理器,BF592提供200 MHz和400 MHz内核时钟速度,外设集包括两个SPORT口、一个PPI、两个SPI、四个通用计数器以及一个包含VDK RTOS和C运行库的工厂编程指令ROM块,其特性和成本针对不需要外部存储器或可执行闪存的计算密集型工业、汽车和通用应用进行了优化。BF592采用低成本9x9mm LFCSP封装,提供商用和工业温度等级以及通过汽车应用认证的产品。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 42
处理器手册 3
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF592BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
ADSP-BF592BCPZ-2 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
ADSP-BF592KCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
ADSP-BF592KCPZ-2 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
ADSP-BF592BCPZ | 量产 | |
ADSP-BF592BCPZ-2 | 量产 | |
ADSP-BF592KCPZ | 量产 | |
ADSP-BF592KCPZ-2 | 量产 | |
7月 27, 2020 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADSP-BF592BCPZ | 量产 | |
ADSP-BF592BCPZ-2 | 量产 | |
ADSP-BF592KCPZ | 量产 | |
ADSP-BF592KCPZ-2 | 量产 | |
8月 27, 2013 - 13_0189 Change in Datasheet Specification for ADSP-BF592 Blackfin Processor |
||
ADSP-BF592BCPZ | 量产 | |
ADSP-BF592KCPZ | 量产 | |
ADSP-BF592KCPZ-2 | 量产 | |
8月 5, 2011 - 11_0170 Die Revision 0.2 for ADSP-BF592 Processor |
||
ADSP-BF592KCPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件模块 8
- Download the production version of JPEG Encoder for Blackfin.
- Download the free production version of the Blackfin H.264 Decoder along with examples and demonstration code.
- Download the free production version of the Blackfin Image Toolbox
- Bit Stream Detector (FOR S/PDIF) Download Production Code
- Audio Mixer - Download Production Code
- Bitmap Image File (BMP) Decoder For Blackfin Download Production Code
- Asynchronous Sample Rate Converter (ASRC)
- Adaptive Jitter Buffer - Download Production Code
Blackfin USB-LAN EZ-Extender Board Support Package 4
软件工具异常 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?