ADSP-BF542
量产高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
- 产品模型
- 4
产品详情
|
|
ADSP-BF542处理器专为满足注重系统性能和成本的汇聚多媒体应用的需求而设计。多媒体、人机接口和连接外设的集成与更高的系统带宽和更大的片上存储器相结合,为客户提供了一个用来设计要求最严苛应用的平台。对于需要更多外部存储器的应用而言,ADSP-BF542产品系列提供了专门设计成连接至标准DDR1或1.8V低功耗DDR存储器器件的变化产品。
IP保护已成为当今嵌入式计算应用必不可少的一部分。通过包含基于固件解决方案,如一次性编程(OTP)存储器,使用户能够实现安全访问程序代码的私钥,ADSP-BF54x提供了一个可平衡灵活性和可升级性与性能的安全方案。
ADSP-BF542提供灵活的外设以补充其高性能处理能力。这些丰富的系统级外设非常适合用于普遍存在多个标准并且需要系统性能的工业多媒体应用。
对于人机接口能力,ADSP-BF542提供一个能够感应一般通过工业驱动器或者手动指轮发出的2位正交代码或二进制代码的32位加法/减法计数器。此外还附带一个8x8键盘接口。
一个带有集成PHY的USB 2.0高速On-the-Go(HS USB OTG)模块已与多个片上SPORT、SPI、UART、TWI和CAN接口提供的标准串行连接集成在一起以增强连接能力,从而实现与消费和通信产品、Bluetooth和其它应用特有接口等多个片外设备的无缝连接。这种集成度非常适合汇聚多媒体应用中不断变化的新兴产品和标准。
ADSP-BF542带有SD/SDIO控制器、ATAPI-6控制器和8/16位NAND闪存控制器,可与片外芯片与硬盘驱动器、CD/DVD驱动器和NAND闪存产品等存储器媒体进行连接。
ADSP-BF542还附带许多多媒体增强功能,以通过硬件集成来卸载处理器MIPS、扩展显示功能和缩短客户开发时间。硬件加速模块像素合成器旨在执行重叠、颜色转换和α混合。该模块大幅降低了软件RGB-YUV颜色转换和α混合引起的处理器内核开销。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 50
处理器手册 3
产品亮点 2
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
信息 1
参考电路 1
客户案例研究 3
评估工具包手册 1
产品亮点 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF542BBCZ-4A | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF542BBCZ-5A | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF542KBCZ-6A | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF542MBBCZ-5M | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF542BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF542BBCZ-5A | 量产 | |
3月 4, 2011 - 11_0040 Die Revision 0.4 for ADSP-BF542/ BF544/ BF547/ BF548/ BF549 Products |
||
ADSP-BF542BBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF542KBCZ-6A | 量产 | |
2月 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF542BBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF542KBCZ-6A | 量产 | |
ADSP-BF542MBBCZ-5M | 量产 | |
3月 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
ADSP-BF542KBCZ-6A | 量产 | |
ADSP-BF542MBBCZ-5M | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论