ADSP-BF524
量产具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
- 产品模型
- 4
产品详情
|
|
ADSP-BF524提供高达400MHz的性能和高达800个MMACs。其处理器内核由一个高级DMA(直接存储器存取)控制器支持,这个高级DMA控制器可支持在片上存储器、片外存储器和系统外设之间进行一维和二维DMA传送。处理器内核的高速与DMA控制器相结合,可实现音频、语音、视频和图像数据的有效处理。
ADSP-BF524还提供灵活的外设以配合它的高性能处理能力。HS USB OTG主机直接存储器存取(HDMA)和NAND闪存控制器只是ADSP-BF524系列产品所拥有外设选择的少数几个例子,事实上它们还具有多达48个GPIO引脚。
对于不少应用而言,产品差异化已成为保住市场领导地位所面临的一大挑战。针对这类应用,ADSP-BF524使开发者能够提供诸多特性和益处来增强增其产品而无需牺牲成本或功耗。ADSP-BF524的可扩展性使之成为优质音频播放器的理想选择,其差异化特性可以在不牺牲系统成本的情况下实现。在多媒体应用的多样性及内容安全为关键属性的场合,ADSP-BF524提供处理的灵活性和Lockbox™安全技术来使用户能够自由而无所顾忌地进行开发。
IP保护已成为当今嵌入式计算应用必不可少的一部分。通过包含基于固件的解决方案,如一次性编程(OTP)存储器,使用户能够实现安全访问程序代码的私钥,ADSP-BF524提供了一个可平衡灵活性和可升级性与性能的安全方案。
参考资料
数据手册 2
用户手册 4
应用笔记 47
处理器手册 3
产品亮点 1
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
信息 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF524BBCZ-3A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF524BBCZ-4A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF524KBCZ-3 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF524KBCZ-4 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF524BBCZ-3A | 量产 | |
ADSP-BF524BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF524KBCZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF524KBCZ-4 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
IBIS 模型 3
- ADSP-BF522/BF524/BF526 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (10/2009)
- ADSP-BF523/BF525/BF527 Rev 0.2 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (02/2009)
- ADSP-BF522/BF524/BF526 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 17x17 208-Ball CSP BGA Package (10/2009)
Blackfin Processors Software and Tools
打开工具
BSDL 模型文件 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF524的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论