ADUCM361
推荐新设计使用集成ARM CORTEX M3和单通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
产品详情
- 模拟输入/输出
- 单通道(24位)ADC
- 6个差分或12个单端输入通道
- 可编程增益放大器(PGA) (1-128)
- 灵活的输入多路复用,输入通道可选
- 用于连接外部基准电压源的缓冲器
- 可编程传感器激励电流源
- 片内精密基准电压源
- 单12位电压输出DAC
- 用于4 mA至20 mA环路应用的NPN模式
- 微控制器
- ARM Cortex-M3 32位处理器
- 串行线下载和调试
- 用于唤醒定时器的内部时钟晶体
- 具有8路可编程分频器的16 MHz振荡器
- 存储器
- 128 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
- 通过串行线和UART在线调试/下载
- 电源
- 3.0V电池直接供电
- 功耗
- MCU主动模式:内核功耗:290μA/MHz
- 主动模式:1.0mA(所有外设有效),内核工作频率为500KHz
- 电源电压范围:1.8V至3.6V(最大值)
- 关断模式:4μA(WU定时器有效)
- 片内外设
- UART、I2C和2 x SPI串行I/O
- 16位PWM控制器
- 19引脚多功能GPIO端口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 封装和温度范围
- 48引脚LFCSP (7mm x 7mm)封装,−40°C至125°C
- 开发工具
- 低成本QuickStart开发系统
- 支持第三方编译器和仿真器工具
- 多功能安全特性提高诊断能力
ADuCM361是一款完全集成式4 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex M3® MCU和Flash/EE存储器,用于在有线和电池供电应用中与外部精密传感器直接接口。
ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过减少了其中一个AFE。
该器件自带一个片内32 KHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16MHz,该速度不受工作电压或温度限制。
微控制器内核是一个低功耗ARM Cortex-M3、32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS,集成了一个支持SPI、UART、I2C通信外设的灵活11通道DMA控制器。片内集成128 kB Flash/EE和8 kB SRAM。
优势:高精度、高灵活性
模拟子系统由ADC组成,它连接到一个灵活的输入多路复用器,可在全差分和单端模式下工作。其他ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、熔断电流源和偏置电压产生器,可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断电桥。该ADC内置两个并联滤波器——Sinc3或Sinc4滤波器——用于精密测量。Sinc2滤波器用于快速测量以及输入信号的阶跃变化检测。该器件集成了一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,或采用比例式测量配置时可最多接受2个外部基准电压源。它集成一个单通道缓冲电压输出DAC。片内集成一系列外设。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口、2个通用定时器、唤醒定时器、看门狗定时器和1个带6路输出通道的16位OWM。
低功耗
ADuCM361设计用于要求低功耗工作的电池供电应用。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290μA/MHz(包括Flash/SRAM Idd),使得所有外设工作时总系统功耗为1mA。
该器件通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒时钟有效),此时的能耗仅为4μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。因而器件可在功耗极低的工作模式下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
易于使用
片内出厂固件支持通过串行线接口(2引脚JTAG系统)和UART进行串行在线下载,还支持通过串行线接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在一个低成本的QuickStar开发系统中。
应用
- 工业
- 工业自动化和过程控制
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 温度传感器
- 压力传感器
- 流量计
- 智能发射器
- 医疗
- 便携式医疗设备
- 病人监护
- 仪器仪表
- 数据采集模块
- 手持式仪器仪表
参考资料
数据手册 2
用户手册 3
应用笔记 5
技术文章 1
常见问题 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
4-20mA电流环路数模转换器 3 | ||
AD5421 | 量产 | 16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC |
AD5412 | 量产 | 单通道、12位、电流源和电压输出DAC,HART连接 |
AD5422 | 量产 | 单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接 |
HART 接口解决方案 2 | ||
AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
RS-232 and RS-562 1 | ||
ADM3202 | 量产 | 高速、双通道RS232/V.28接口器件 |
USB 隔离器 2 | ||
ADUM3160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
数字温度传感器 1 | ||
ADT7410 | 量产 | ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP1720 | 量产 | 50 mA、高压、微功耗线性稳压器 |
工具及仿真模型
设计工具 2
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具