ADUCM350

推荐新设计使用

集成Cortex M3内核的可配置阻抗网络分析仪和恒电位仪

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟性能
    • 160 kSPS、16位精密模数转换器(ADC)
      • 4条专用电压测量通道
      • 8条电流测量通道
      • 阻抗测量引擎
    • 高精度基准电压源
    • 电源噪声抑制滤波
    • 超低泄漏可配置开关矩阵
    • 12位数模转换器(DAC)
    • 精密仪表放大器控制环路
    • 6通道CapTouch控制器
    • 温度传感器
  • 模拟硬件加速器
    • 自治模拟前端(AFE)控制器
      • 用于AFE功能的独立序列器
    • 直接数字频率合成器(DDS)/任意波形发生器
    • 接收滤波器
    • 复数阻抗测量(DFT)引擎
  • 处理
    • 16 MHz ARM Cortex-M3处理器
    • 384 kB嵌入式Flash存储器
    • 32 kB系统SRAM
    • 16 kB Flash配置为EEPROM
    • 集成式全速USB2.0控制器和PHY
    • 多层高级微控制器总线结构
    • (AMBA)总线矩阵
    • 中央直接存储器访问(DMA)控制器
    • 实时时钟(RTC)
    • 通用、唤醒和看门狗定时器
  • 通信
    • 输入/输出
      • I2S和蜂鸣器接口
      • LCD显示控制器(并行和串行)
      • LCD分段控制器
      • SPI、I2C和UART外设接口
      • 可编程GPIO
  • 电源
    • 兼容纽扣电池
    • 主动测量范围:2.5 V至3.6 V
    • 电源管理单元(PMU)
    • 上电复位(POR)和电源监控器(PSM)
  • 封装和温度范围
    • 工作温度范围:−40°C至+85°C
    • 封装:120引脚、8 mm × 8 mm CSP_BGA
ADUCM350
集成Cortex M3内核的可配置阻抗网络分析仪和恒电位仪
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 3

应用笔记 8

技术文章 6

信息 2

申请保密协议

ADuCM350 设计资源

下载完整设计文件资源包。





了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADUCM350

ADUCM350评估板

产品详情

Eval-ADuCM350EBZ评估套件包括如下器件:

设备要求

硬件
  • 1个Eval-ADuCM350EBZ板
  • 1个USB-SW/UART-EMUZ,也称为J-Link OB仿真器
  • 1个ADuCM350四线式生物配置3板
  • 1个分线板
  • 1根USB电缆

EVAL-ADUCM350
ADUCM350评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM350的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论