ADUC7121

量产

精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI MCU

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟输入/输出
    • 多通道、12位、1 MSPS ADC
      • 2个差分对,内置输入PGA
      • 通用输入(差分或单端)
        • ADuC7121:7通道
    • 全差分模式和单端模式
    • 0 V至VREF模拟输入电压范围(单端模式)
    • 5个低噪声IDAC
    • 250 mA、200 mA、45 mA、80 mA、20 mA
    • 12位电压输出DAC
    • ADuC7121:4通道
    • 4个12位电压输出DAC
    • 片内基准电压
    • 片内温度传感器
  • 微控制器
    • 16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
    • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 片内调整振荡器(±3%)
    • 外部时钟晶体
    • 可达41.78 MHz的外部时钟源
    • 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
  • 存储器
    • 126 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
    • 在线下载,基于JTAG的调试
    • 软件触发在线重新编程能力
  • 片内外设
    • UART、2个I2C和SPI串行I/O
    • 32引脚GPIO端口
    • 4个通用定时器
    • 唤醒定时器和WDT
    • 电源监控器
    • IDAC监控器
    • 温度监控器
  • 用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器
    • 每类中断支持8种优先级
    • 边沿或电平中断外部引脚输入
  • 电源
    • 额定工作电压:3 V
    • 正常模式:11 mA (5.22 MHz),30 mA (41.78 MHz)
  • 封装和温度范围
    • 7 mm x 7 mm 108引脚CSP_BGA封装
    • 额定工作温度范围:–40°C至+105°C
  • 工具
    • 低成本QuickStart开发系统
    • 全面的第三方支持
ADUC7121
精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI MCU
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADUC7121

ADuC7121 QuickStart Plus开发系统

产品详情

ADuC7121是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash®/EE存储器。

用于ADuC7121精密模拟微控制器的QuickStart Plus套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。 此外,QuickStart Plus套件还允许真正的非介入式JTAG仿真。 这些套件适用于任何想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。

EVAL-ADUC7121
ADuC7121 QuickStart Plus开发系统

参考电路

CN0153 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

特性和优点

  • 典型温度范围为-90 C至+150 C
  • 热敏电阻温度监控器
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
CN0153
利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

最新评论

近期浏览