ADUC7036

不推荐用于新设计

车用集成精密电池传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

HIGH PRECISION ADCS
  • 双通道、同步采样、16位Σ-Δ型ADC
  • 可编程ADC吞吐量:1 Hz至8 kHz
  • 片内5 ppm/°C基准电压源
  • 电流通道
    全差分、缓冲输入
    可编程增益:1至512
    ADC输入范围:-200 mV 至 +300 mV
    数字比较器,内置电流累加器功能
  • 电压通道
    缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
  • 温度通道
    外部和片内温度传感器方案
MICROCONTROLLER
  • 16位/32位RISC架构ARM7TDMI®内核
  • 具有可编程分频器的20.48 MHz锁相环
  • PLL输入源
    片内精密振荡器
    片内低功耗振荡器
    外部(32.768 kHz)时钟晶体
  • JTAG端口支持代码下载和调试
MEMORY
  • 96 kB Flash/EE存储器,6 kB SRAM
  • 96 kB Flash/EE存储器,6 kB SRAM
  • 通过JTAG和LIN在线下载
ON-CHIP PERIPHERALS
  • 利用硬件同步通过UART兼容SAEJ2602/LIN 1.3/LIN 2.0(从机)
  • 灵活的唤醒I/O引脚,主/从SPI®串行I/O
  • 9引脚GPIO端口,3个通用定时器
  • 唤醒和看门狗定时器
  • 电源监控器,片内上电复位
POWER
  • 12V电池电源直接供电
  • 功耗
    正常模式: 10 mA (10 MHz)
    低功耗监控器模式
PACKAGE AND TEMPERATURE RANGE
  • 48引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装
  • 额定工作温度范围:−40°C至+115℃
ADUC7036
车用集成精密电池传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-ADUC7036

ADuC7036 QuickStart Plus开发系统

产品详情

用于评估ADuC7036(适合在12V汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案)的开发系统。

EVAL-ADUC7036
ADuC7036 QuickStart Plus开发系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUC7036的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论