AD7176-2
推荐新设计使用24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20μS
- 产品模型
- 2
产品详情
- 快速灵活的输出速率:5SPS至250KSPS
- 快速建立时间:20 μs
- 通道扫描数据速率:50 kSPS/通道
- 性能规格
17位无噪声分辨率(250 kSPS)
20位无噪声分辨率(2.5 kSPS)
22位无噪声分辨率(5 SPS)
INL:FSR的2.5 ppm
- 50 Hz和60 Hz抑制:85dB,建立时间为50 ms
- 用户可配置的输入通道
2个全差分或4个伪差分
交叉点多路复用器 - 2.5V片内基准电压源(2 ppm/°C漂移)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7176-2是一款快速建立、高度精确、高分辨率、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入信号。
通过集成的交叉点多路复用器,其输入可以配置为两个全差分或四个伪差分输入。 集成式精密2.5 V、低漂移(2 ppm/°C)、带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲)增加了功能,同时减少了外部元件数。
最大通道扫描数据速率为50 Ksps/通道(建立时间为20 μs),得到17个无噪声位的完全建立数据。 用户可选输出数据速率范围为5 SPS至250 kSPS。 低速时分辨率更高。
AD7176-2提供三种主要的数字滤波器。 快速建立sinc5 + sinc1滤波器使通道扫描速率达到最大。 sinc3滤波器使单通道、低速应用的分辨率达到最高。 对于50 Hz和60 Hz环境,AD7176-2特定滤波器将建立时间降至最低,或者使线路频率抑制性能最强。 这些增强的滤波器在27 SPS输出数据速率下可提供50 Hz和60 Hz同步抑制(建立时间为36 ms)。
系统失调和增益误差可针对各个通道进行校正。 使用sinc5 + sinc1滤波器时,这种各通道可配置能力适用于每一通道所用的输出数据速率。 交叉点多路复用器的开关由ADC控制,可以配置为通过GPIO引脚自动控制外部多路复用器。
AD7176-2的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供24引脚TSSOP封装。
应用- 过程控制:
PLC/DCS模块
温度和压力测量 - 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 3
信息 1
视频 8
参考电路 2
器件驱动器 7
技术书 1
教程 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7176-2BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7176-2BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7176-2BRUZ | 量产 | |
AD7176-2BRUZ-RL | 量产 | |
2月 16, 2016 - 16_0009 Change of MSL Rating for AD7172-2, AD7175-2, AD7176-2 & AD7177-2 TSSOP Devices |
||
AD7176-2BRUZ | 量产 | |
AD7176-2BRUZ-RL | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD7176-2BRUZ | 量产 | |
AD7176-2BRUZ-RL | 量产 | |
3月 18, 2014 - 13_0337 AD7176-2 Data Sheet Update |
||
AD7176-2BRUZ | 量产 | |
AD7176-2BRUZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 5
AD7176-2参考代码
器件驱动器 7
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
串联基准电压源 2 | ||
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8656 | 量产 | 低噪声、精密CMOS双路放大器 |
全差分放大器 1 | ||
AD8475 | 量产 | 精密、可选增益、全差分漏斗放大器 |
双电源模拟开关和多路复用器 2 | ||
ADG1404 | 量产 | 1.8 Ω最大导通电阻、±15 V/12 V/±5 V、4:1、iCMOS 多路复用器 |
ADG1409 | 量产 | 4 Ω导通电阻、4/8通道、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS多路复用器 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具IBIS 模型 1
设计工具 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7176-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论