eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD7172-2

推荐新设计使用

集成真轨到轨缓冲器的低功耗、24位、31.25 KSPS、Σ-Δ型ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速且灵活的输出速率: 1.25 SPS至31.25 kSPS
  • 通道扫描速率:6.21 kSPS/通道(161 μs建立时间)
  • 性能规格
    31.25 kSPS时无噪声位:17.2
    5 SPS时无噪声位:24
    INL: FSR的±2 ppm
  • 50 Hz和60 Hz抑制:85 dB,建立时间为50 ms

  • 用户可配置的输入通道
    2个全差分通道或4个单端通道
    交叉点多路复用器
  • 2.5 V片内基准电压源(±2 ppm/°C漂移)
  • 真轨到轨模拟和基准电压输入缓冲器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7172-2
集成真轨到轨缓冲器的低功耗、24位、31.25 KSPS、Σ-Δ型ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7172-2

AD7172-2 评估板

特性和优点

  • AD7172-2的全功能评估板
  • PC控制结合系统演示平台(SDP),更多信息参见ADI EVAL-SDP-CB1Z
  • PC软件用于控制和数据分析(时域)
  • 独立工作能力

产品详情

EVAL-AD7172-2SDZ评估套件具有AD7172-2、低功耗、24位、31.25 kSPS、Σ-Δ型模数转换器(ADC),集成真轨到轨缓冲器、片上电源调节器及外部放大器部分用于放大器评估。 7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7172-2供电并支持所有元件。 EVAL-AD7172-2SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z控制器板上的SDP连接至USB端口。

EVAL-AD7172-2SDZ评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7172-2器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

有关器件的完整详情可参考AD7172-2数据手册,使用EVAL-AD7172-2SDZ时应同时参阅该数据手册。

EVAL-AD7172-2
AD7172-2 评估板

参考电路

Femtoampere Measurement System Functional Diagram
CN0407 参考设计

超高灵敏度飞安测量平台

特性和优点

  • 飞安测量
  • 静电计级输入放大器
  • 输入偏置电流:20fA(最大值,85°C)
  • 24位Σ-Δ型ADC

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2014-07-24 01:25
    sample_iTunes
  • lazy blur
    VIDEO · 2017-04-07 01:20
    Valeria
  • lazy blur
    VIDEO · 2014-02-11 01:44
    AnalogDevices-F04
PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 参考设计

PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

特性和优点

  • 四通道电压和电流输入
  • 完全隔离
  • 兼容HART

CN0407
超高灵敏度飞安测量平台
CN0364
PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7172-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论