ADP3051
最后购买期限500 mA同步降压开关稳压器
Viewing:
产品详情
- 600 kHz PWM 频率
- 频率可同步至最高750 kHz
- 输出电压范围:0.8 V至5 V
- 三模式工作可达到更高的效率
- 轻负载时自动从PWM转为可变频率控制
- 完全集成的600 mA电源开关
- 完全集成的软启动和关断功能
- 在整个线路、负载和温度范围内的输出调节精度:±3%
- 环路补偿简单易行
- 节省空间的MSOP-8封装
- 小型电感和MLC电容
- 欠压闭锁
ADP3051是一款高频、通用同步降压开关稳压器,能够提供500 mA连续输出电流,采用MSOP-8封装。它具有高效率和出色的动态响应性能,并且简单易用。开关频率标称值为600 kHz,可同步至750 kHz,允许使用小型、低成本外部感性和容性器件。电流模式控制环路易于补偿。它采用三模式、可变频率控制专利技术,在重负载下以标准PWM电流模式工作,在轻负载下则自动切换至两级省电模式,以节省功耗。软启动和关断功能完全集成于片内,电源开关同样如此。
ADP3051可提供低至0.8 V的输出电压,输入电压范围为2.5 V至5.5 V,并针对需要长效电池和低功耗的便携式消费电子和通信应用进行了优化。它具有低压工作特性,在整个线路、负载和温度范围内的输出调节精度为3%,非常适合当今的低压供电轨应用,可提供精密、高效的较佳电源解决方案,同时占用的印刷电路板面积极小。
应用
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论