ADP2323

推荐新设计使用

双通道、3A20V同步降压稳压器,集成高端MOSFET

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压:4.5 V至20 V
  • 输出精度:±1%
  • 集成90 mΩ高端MOSFET(典型值)
  • 灵活的输出配置
    -- 双路输出:3 A/3 A
    -- 单路交错式输出:6 A
  • 可编程开关频率:250 kHz至1.2 MHz
  • 外部同步输入,可编程相移,或内部时钟输出
  • 可选PWM或PFM工作模式
  • 小型电感的电流限制可调
  • 外部补偿和软启动
  • 启动后进入预充电输出

ADP2323
双通道、3A20V同步降压稳压器,集成高端MOSFET
ADP2323-fbl ADP2323-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADP232x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADP2323

ADP2323 评估板

特性和优点

  • 输入电压: 4.5 V至20 V
  • 输出电压精度:±1%
  • 集成90 mΩ高端MOSFET导通电阻(典型值)
  • 灵活的输出配置
    双路输出: 3 A/3 A
    单路交错输出: 6 A
  • 可编程开关频率: 250 kHz至1.2 MHz
  • 带可编程相移的外部同步输入,或内部时钟输出
  • 可选PWM或PFM工作模式
  • 小型电感的限流可调
  • 外部补偿和软启动
  • 启动后进入预充电输出

产品详情

ADP2323评估板是完整的双通道、3 A降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2323的性能。


采用两个脉冲宽度调制(PWM)通道,提供3 A双路输出,或6 A单路交错式输出。 开关频率可在250 kHz至1.2 MHz范围内进行编程,或可同步至带可编程60°、90°或120°相移的外部时钟,从而实现可堆叠多相功率解决方案。


ADP2323评估板的输出电压针对通道1和通道2分别预设为1.2 V和3.3V。 选择PWM模式后,开关频率设置为500 kHz。 不同的输出电压设置和配置可以通过选用合适的无源器件或跳线设置来实现。 环境工作温度范围为−40°C至+85°C。


有关ADP2323双通道稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2323数据手册,应同时参阅数据手册和本用户指南。


eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

EVAL-ADP2323
ADP2323 评估板
eval-adp2323
AD-FMCOMMS1-EBZ
用于无线通信的FPGA夹层卡

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计
Portable Radio Reference Design Block Diagram
Final Enclosure of the ADRV-PACKRF

最新评论

近期浏览