专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADP2303
推荐用于新设计3A、700KHz异步降压DC-DC开关调节器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入电压范围:3.0 V至20 V
- 最大负载电流:3 A (ADP2303)
- 输出精度:±1.5%(整个温度范围内)
- 输出电压最低至0.8 V
- 开关频率:700 kHz
- 电流模式控制结构
- PFM/PWM模式自动切换
- 具有迟滞特性的精密使能引脚
- 集成高端MOSFET
- 集成自举二极管
- 内部补偿和软启动
- 电源良好输出
- 欠压闭锁(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- 8引脚SOIC封装,配有底部焊盘
ADP2302/ADP2303均为固定频率、电流模式控制、降压DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。可调版本的输出电压可以低至0.8 V,固定输出版本则提供预设的输出电压选项:5.0 V、3.3 V和2.5 V。700 kHz工作频率允许使用小型电感和陶瓷电容,从而提供紧凑型解决方案。电流模式控制可提供快速、稳定的线路和负载瞬态响应。ADP2302/ADP2303集成软启动电路,可防止上电时的大浪涌电流影响器件。电源良好信号可用于控制具有使能输入的器件的上电时序。这些器件具有精密使能引脚阈值电压,因此很容易控制这些器件与其它输入/输出电源的时序。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和过流保护(OCP)。
ADP2302/ADP2303采用8引脚SOIC封装,配有底部焊盘,额定温度为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用- 中间供电轨转换
- DC-DC 负载点应用
- 通信及网络设备
- 工业和仪器仪表
- 消费类电子设备
- 医疗保健
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2303ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2303ARDZ-2.5 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2303ARDZ-2.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2303ARDZ-3.3 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2303ARDZ-3.3-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2303ARDZ-5.0 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2303ARDZ-5.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2303ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 23, 2025 - 25_0174 ADP2302/ADP2303 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision |
||
ADP2303ARDZ | 量产 | |
ADP2303ARDZ-2.5 | 量产 | |
ADP2303ARDZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2303ARDZ-3.3 | 量产 | |
ADP2303ARDZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2303ARDZ-5.0 | 量产 | |
ADP2303ARDZ-5.0-R7 | 量产 | |
ADP2303ARDZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2303
ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具ADP230x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。