ADP2121
最后购买期限500 mA,6 MHz同步降压式DC-DC转换器
Viewing:
产品详情
- 峰值效率:92%
- 工作频率:6 MHz
- 自动进入省电模式,静态电流仅为38 µA
- 固定输出电压:1.80 V、1.82 V、1.85V、1.875V
- 输入电压:2.3 V至5.5 V
- 连续输出电流:500 mA
- 可配合使用小型多层电感
- 业界最小的1.17 mm2 6引脚WLCSP封装
ADP2121是一款高频、低静态电流、降压式DC-DC转换器,专为对电路板面积和电池寿命有严格要求的便携式应用而优化。6 MHz的固定工作频率使器件能够采用小型陶瓷电感与电容。此外,同步整流可以提高效率,减少外部器件的数量。在重载电流下,ADP2121采用稳压脉宽调制(PWM)模式保持恒定频率,并提供出色的稳定性与瞬态响应。在轻载条件下,ADP2121可以自动进入省电模式,利用脉冲频率调制(PFM)来降低有效开关频率,并确保在便携式应用中延长电池寿命。
ADP2121的输入电压范围是2.3 V至5.5 V,可以使用单节Li+/Li-聚合物电池、多节碱性/镍氢电池、PCMCIA,以及其它标准电源。ADP2121只需3个外部器件,固定输出电压为1.80 V、1.82 V、1.85 V和1.875 V,源电流高达500 mA。这款器件的其它关键特性包括:欠压锁定(UVLO),防止电池深度放电;软启动,防止启动时的输入电流过冲。在逻辑控制关断期间,输入与输出断开,源电流小于0.28 µA。
应用
-
手机
数码相机
数字音频
便携式设备
单节Li+/Li-聚合物电池与3节碱性/镍氢电池
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2121的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论