ADP2120
推荐用于新设计1.25A、1.2MHz同步降压DC-DC调节器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 连续输出电流:1.25A
- 145 mΩ 和70 mΩ集成FET
- 输入电压范围:2.3V至5.5 V
- 输出电压范围:0.6V至VIN
- 输出精度:±1.5%
- 1.2MHz 固定开关频率
- 可在1.0MHz与2MHz之间同步
- 可选PWM或PFM工作模式
- 电流模式结构
- 精密阈值使能输入
- 电源良好指示
- 电压跟踪输入
- 集成软启动
- 内部补偿
- 预充电输出下启动
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2119/ADP2120均为低静态电流、同步降压DC-DC调节器,采用3mm x 3mm紧凑型LFCSP_WD封装。两款器件均采用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应性能。在轻负载条件下,这些器件可配置为以脉冲频率调制(PFM)模式工作,以减少开关频率,节省功耗。
ADP2119/ADP2120支持2.3V至5.5V范围内的输入电压。可调版本的输出电压可以在0.6V至输入电压(VIN) 范围内进行调整,固定输出版本则提供预设的输出电压选项:3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和1.0V。ADP2119/ADP2120集成了电源开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可提供高效率解决方案。各IC在禁用时从输入源汲取的电流不到3μA。其它主要特性包括欠压闭锁(UVLO)、用于限制启动时浪涌电流的集成软启动、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。
应用- 终端负载转换
- 通信及网络设备
- 工业和仪器仪表
- 消费类电子设备
- 医疗器械
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2120ACPZ-1.0-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2120ACPZ-1.2-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2120ACPZ-1.5-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2120ACPZ-1.8-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2120ACPZ-2.5-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2120ACPZ-3.3-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2120ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 27, 2018 - 18_0018 ADP2119 ADP2120 Minor Mask Change |
||
ADP2120ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2120ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-R7 | 量产 | |
5月 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
ADP2120ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-R7 | 量产 | |
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADP2120ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2120ACPZ-3.3-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2120-1.0
- ADP2120-1.2
- ADP2120-1.5
- ADP2120-1.8
- ADP2120-2.5
- ADP2120-3.3
- ADP2120-ADJ
ADP21xx Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具SIMPLIS Models 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论