官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADP2119
推荐新设计使用2A、1.2MHz同步降压DC-DC调节器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 连续输出电流:2A
- 145 mΩ和70 mΩ集成FET
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 输出电压范围:0.6V至VIN
- 精密阈值使能输入
- 输出精度:±1.5%
- 由ADIsimPower™设计工具支持
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2119 / ADP2120 均为低静态电流、同步降压DC-DC调节器,采用3mm x 3mm紧凑型LFCSP_WD封装。两款器件均采用电流模式、恒频脉宽调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应性能。在轻负载条件下,这些器件可配置为以脉冲频率调制(PFM)模式工作,以降低开关频率,节省功耗。
ADP2119 / ADP2120支持2.3V至5.5V范围内的输入电压。可调版本的输出电压可以在0.6V至输入电压(VIN)范围内进行调整,固定输出版本则提供预设的输出电压选项:3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和1.0V。ADP2119 / ADP2120集成了电源开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可提供高效率解决方案。各IC在禁用时从输入源汲取的电流不到3μA。其它主要特性包括欠压闭锁(UVLO)、用于限制启动时浪涌电流的集成软启动、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。
应用
- 负载点转换
- 通信及网络设备
- 工业和仪器仪表
- 消费类电子设备
- 医疗设备
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
视频 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2119ACPZ-1.0-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2119ACPZ-1.2-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2119ACPZ-1.5-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2119ACPZ-1.8-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2119ACPZ-2.5-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2119ACPZ-3.3-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2119ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADP2119ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-R7 | 量产 | |
10月 27, 2018 - 18_0018 ADP2119 ADP2120 Minor Mask Change |
||
ADP2119ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2119ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-R7 | 量产 | |
5月 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
ADP2119ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2119ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2119-1.0
- ADP2119-1.2
- ADP2119-1.5
- ADP2119-1.8
- ADP2119-2.5
- ADP2119-3.3
- ADP2119-ADJ
SIMPLIS Models 1
ADP21xx Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。