eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP2108

量产

紧凑型、600mA、3MHz、降压型DC-DC转换器

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 峰值效率:95%
  • 3 MHz固定工作频率
  • 典型静态电流:18µA
  • 最大负载电流:600mA
  • 输入电压:2.3V到5.5V
  • 使用极小的多层电感和电容
  • 供快速载入和线路瞬态响应的电流方式结构
  • 100%工作周期低压差模式
  • 内置同步整流器
  • 内置补偿电路
  • 内置软启动
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2108
紧凑型、600mA、3MHz、降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 2

技术文章 1

评估设计文件 2

申请保密协议

提示:

2009 Top 10 Award

40多年来,ADI公司一直是公认的创新领导者。DC/DC转换器ADP2108延续了这一光荣传统。ADP2108荣获《今日电子》杂志2009年度最佳产品奖。

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2108-1.0
  • ADP2108-1.1
  • ADP2108-1.2
  • ADP2108-1.3
  • ADP2108-1.5
  • ADP2108-1.8
  • ADP2108-1.82
  • ADP2108-2.3
  • ADP2108-2.5
  • ADP2108-3.0
  • ADP2108-3.3

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP2108

ADP2108评估板

特性和优点

  • Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
  • Full set of IC voltage options in each kit
  • 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
  • Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
  • Only need to order one kit per product family

产品详情

该产品包括多种具有不同电压或不同特性的评估板以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及用于IC调节器的齐全产品(电压)选项,从而简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP2108
ADP2108评估板

参考电路

CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

近期浏览