ADP1611

过期

20 V、1.2 MHz升压DC-DC开关转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全集成的1.2 A、0.23 Ω电源开关
  • 引脚可选的PWM频率:700 kHz或1.2 MHz
  • 效率:90%
  • 可调输出电压最高达20 V
  • 输出调节精度:3%
  • 可调软启动
  • 输入欠压闭锁
  • 8引脚MSOP封装
ADP1611
20 V、1.2 MHz升压DC-DC开关转换器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP161x Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

最新评论

近期浏览