ADP1111

量产

微功耗升压/降压开关稳压器,提供可调和固定3.3 V、5 V、12 V输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2 V至30 V
  • 工作频率:72 kHz
  • 使用表贴电感
  • 所需外部器件极少
  • 以升压/降压或反相模式工作
  • 低电池电量检测器
  • 用户可调电流限值
  • 内置1 A功率开关
  • 固定或可调输出电压
  • 8引脚DIP或SO-8封装

ADP1111
微功耗升压/降压开关稳压器,提供可调和固定3.3 V、5 V、12 V输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览