ADD8754

最后购买期限

LCD面板功率、VCOM和栅极调制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 升压开关稳压器,内置2 A电源开关
  • 开关频率:650 kHz或1.2 MHz
  • 可调输出电压达20V
  • 350 mA逻辑稳压器
  • 可选输出电压:
    2.5 V, 2.85 V, 3.3 V
  • VCOM 放大器具有300 mA驱动能力
  • 栅极脉冲调制电路
  • 独立可调的延迟和下降斜率
  • 3 V至5.5 V输入
  • 欠压闭锁
  • 热关断
  • 24引脚、无铅LFCSP封装

ADD8754
LCD面板功率、VCOM和栅极调制
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8754的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览