ADP1882

推荐新设计使用

同步电流模式降压控制器,具有恒定导通时间和0.8 V基准电压

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.75 V至20 V
  • 偏置电源电压范围:
    2.75 V至5.5 V
  • 输出电压:0.6 V(最小值)
  • 0.8 V、±1.0%精度基准电压
  • 支持所有N沟道MOSFET功率级
  • 可提供300 kHz、600 KHz和1.0 MHz三种选项
  • 无需电流检测电阻
  • 轻负载情况下可采用省电模式(PSM)工作(仅ADP1883)
  • 电阻可编程电流检测增益
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1882
同步电流模式降压控制器,具有恒定导通时间和0.8 V基准电压
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP1882
ADP1882 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1882的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览