ADP1829
量产具有跟踪功能的双通道、交错式、降压DC-DC控制器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 固定频率工作:300 kHz、600 kHz,或同步工作:最高1 MHz
- 电源输入范围:3.0 V至20 V
- 宽功率级输入范围:1 V至24 V
- 交错式工作,可采用更小的低成本输入电容
- 全N沟道MOSFET设计,实现低成本
- 精度:±0.85%(0°C至70°C)
- 软启动、热过载、限电流保护
- 关断电源电流:10 μA
- 内部线性稳压器
- 无损耗导通电阻RDSON 限流检测
- 软启动期间提供反向电流保护,用于处理预充电输出
- 独立的电源工作正常输出
ADP1829是一款多功能、双通道、交错式、同步、PWM降压控制器,它可以从3.0 V至20 V输入产生两个独立的输出轨,功率输入电压范围为1.0 V至24 V。每个控制器经过配置,可以提供0.6 V至输入电压85%的输出电压,并且其大小适合处理负载点稳压器所用的大型MOSFET。两个通道以180°异相工作,以便减小输入电容的负荷,并允许使用更小的低成本元件。ADP1829非常适合各种高功率应用,如电信、医疗成像、个人计算机、游戏和工业应用中的DSP/处理器内核I/O电源和通用电源等。
ADP1829采用引脚可选的固定开关频率(300 kHz或600 kHz)工作,以便将外部元件的尺寸和成本降至较小。对于噪声敏感应用,它也可以与外部时钟同步,实现300 kHz至1 MHz的开关频率。ADP1829包含下列功能:软启动保护,用来防止启动时输入电源的涌入电流;软启动期间提供反向电流保护,用来处理预充电输出;以及利用外部MOSFET检测的独特可调无损耗限流方案。
对于要求电源时序控制的应用,ADP1829还提供跟踪输入,允许输出电压在启动、关断和故障期间进行跟踪。该特性也可用来实施DDR存储器总线端接。
ADP1829的额定温度范围为−40°C至+125°C结点温度范围,采用32引脚LFCSP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
参考电路 1
电源参考设计 11
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1829ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP1829ACPZ-R7 | 量产 | |
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP1829ACPZ-R7 | 量产 | |
12月 21, 2009 - 06_0159 Qualification of 8" S6 wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1829ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADP182x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具