ADP1828

量产

同步降压型PWM,降压,DC-DC控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽偏置电压范围:3.0 V至20 V
  • 宽电源级输入范围:1 V至24 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V至85%输入电压
  • 精度:±0.85%(0°C至70°C)
  • 全N沟道MOSFET设计以降低成本
  • 300 kHz、600 kHz固定工作频率或300 kHz至600 kHz的电阻可调频率
  • 时钟输出用于同步其它控制器
  • 无需电流检测电阻
  • 内部线性稳压器
  • 通过电压跟踪实现时序控制
  • 软启动和热过载保护
  • 过压、欠压和电源良好指示
  • 关断电源电流:15 μA
  • 提供20引脚QSOP和4mm x 4 mm、20引脚LFCSP两种封装
ADP1828
同步降压型PWM,降压,DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1853 推荐新设计使用 具有电压跟踪和同步功能的同步、降压DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADP182x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1828

ADP1828评估板

产品详情

本页描述ADP1828 20A评估板和ADP1828 5A评估板的设计、操作和测试结果。

20A评估板的输入范围为6 V至18 V,输出电压为1.8 V,最大负载电流为20 A。此设计选择300 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。

5A评估板的输入范围为5.5 V至13.2 V,输出电压为1.8 V,最大负载电流为5 A。此设计选择600 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。

EVAL-ADP1828
ADP1828评估板

最新评论

近期浏览