ADP1822

量产

具有余量微调和跟踪功能的PWM、降压DC-DC控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽功率输入电压范围:1 V至24 V
  • 芯片电源电压范围:3.7 V至5.5 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V至输入电压的85%
  • 1%精度、0.6 V基准电压
  • 输出电压余量微调控制
  • 输出电压跟踪
  • 全N沟道MOSFET
  • 300 kHz、600 kHz或最高1.2 MHz同步频率
  • 无需电流检测电阻
  • 电源正常状态输出
  • 具有反向电流保护功能的可编程软启动
  • 限流保护

ADP1822
具有余量微调和跟踪功能的PWM、降压DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADP182x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1822

ADP1822评估板

产品详情

本页描述ADP1822标准评估板的设计、操作和测试。所有测试中,评估板的输入电压范围均为9 V至15 V,VOUT = 1.8 V时产生最高10 A电流。开关频率固定为300 kHz。

EVAL-ADP1822
ADP1822评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1822的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览