ADM8839

过期

彩色TFT面板用电荷泵稳压器

产品详情

  • 从3 V单电源产生三路电压(+5 V、+15 V、–15 V)
  • 针对手机TFT屏幕进行功效优化
  • 低静态电流
  • 低关断电流(<5 µA)
  • 关断功能
  • 可选用外部LDO

ADM8839
彩色TFT面板用电荷泵稳压器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

EVAL-ADM8839
ADM8839-EVALZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8839的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览