ADM8828
量产内置关断功能的开关电容电压反相器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 使输入电源电压反相
- 电压转换效率:99%
- 输出电流:25 mA
- 关断功能
- 仅需两个电容
- 1 µF 电容
- 18 Ω 输出电阻
- 输入范围:+1.5 V至+5.5 V
- 静态电流:600 µA
- 关断电流:20 nA (ADM8828)
ADM8828/ADM8829是一款电荷泵电压反相器,可用于将正输入转换为负电源。+1.5 V至+5.5 V的输入电压可以反相为-1.5 V至-5.5 V的输出电源。这种反相方案是单电源系统产生负电轨的最佳选择。该电荷泵只需要两个小外部电容。可实现最高25 mA的输出电流和99%以上的效率。
ADM8828还提供低功耗关断(SHDN)引脚。该引脚可用于禁用器件并将静态电流降至20 nA。
ADM8828/ADM8829采用6引脚SOT-23封装。
应用- 手持式仪器仪表
- LCD面板
- 蜂窝电话
- PDA
- 远程数据采集
- 运算放大器电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM8828ARTZ-REEL | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM8828ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADM8828ARTZ-REEL | 过期 | |
ADM8828ARTZ-REEL7 | 量产 | |
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
ADM8828ARTZ-REEL7 | 量产 | |
9月 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADM8828ARTZ-REEL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8828的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论