ADM9264
过期适用于台式电脑的四电源监控器
Viewing:
产品详情
ADM9264是一款四电源监控器IC,能够同时监控四个独立的电源电压;如果任何一个电源电压超出限值,就会输出出错信号。该器件主要用于个人电脑电源的监控,但也可用于任何需要监控多个电源的系统。出错输出信号可独立提供,同时选通至公共输出PWROK。该器件还提供辅助输入ERRX、ERRY,这些输入也选通至PWROK主信号,并允许来自其它监控电路(如温度传感器、报警等)的信号链接至ADM9264。
每个电源监控电路均采用专有窗口比较器设计,将一个三电阻网络与两个比较器和一个精密基准电压源一起使用,检查电源电压是否在要求的工作容差范围内。这种设计还有一个特点,即受监控的电源电压可以高于监控IC本身的电源电压。
ADI公司利用丰富的电源监控电路设计经验,可提供一种成本、性能和功耗优化的整体电路解决方案。主要设计特点包括在比较器中集成了迟滞和干扰抑制功能,这可以将受监控电源上噪声尖峰所引起的杂散触发可能性降至较低。
该器件采用ADI公司的一种专有BiCMOS工艺制造,同时采用高性能薄膜电阻,以便实现精密基准电压源和电源高低跳变点所要求的精度。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM9264的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论