ADM8693

过期

微处理器电源监控器,内置备用电池切换、看门狗、电源故障警告功能及4.4V阈值电压、100MA输出电流特性;升级产品ADM693功耗更低,芯片使能信号选通更快

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Upgrade for ADM690 to ADM695, MAX690 to MAX695
  • Specified over temperature
  • Low power consumption (0.7 mW)
  • Precision voltage monitor
  • Reset assertion down to 1 V VCC
  • Low switch on resistance 0.7 Ω normal, 7 Ω in backup
  • High current drive (100 mA)
  • Watchdog timer: 100 ms, 1.6 s, or adjustable
  • 400 nA standby current
  • Automatic battery backup power switching
  • Extremely fast gating of chip enable signals (3 ns)
  • Voltage monitor for power fail
  • Available in TSSOP package
ADM8693
微处理器电源监控器,内置备用电池切换、看门狗、电源故障警告功能及4.4V阈值电压、100MA输出电流特性;升级产品ADM693功耗更低,芯片使能信号选通更快
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览