ADM823
量产具有看门狗和手动复位功能的监控电路,采用5引脚SC70和SOT-23封装
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 2.5 V至5 V精密电源监控器
- 7种复位阈值选项:2.19 V至4.63 V
- 复位超时:140 ms(最小值)
- 手动复位输入(ADM823、ADM825)
- 推挽输出级
RESET (ADM823)
RESET, RESET (ADM824/ADM825) - 看门狗定时器超时:1.6秒(ADM823、ADM824)
- 低功耗(5 μA)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADM823/ADM824/ADM825均为监控电路,用来监控微处理器系统中的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由一个外部按钮,通过手动复位输入置位。三款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示。
这些器件提供7种复位阈值选项,可在2.19 V至4.63 V范围内选择。复位和看门狗超时周期分别固定为140 ms(最小值)和1.6秒(典型值)。
ADM823/ADM824/ADM825提供5引脚SC70和SOT-23两种封装,典型功耗仅5 μA,适合低功耗便携式应用。
应用
参考资料
产品选型指南 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM823LYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
ADM823LYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM823MYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM823RYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM823SYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
ADM823SYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM823TYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
ADM823TYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM823YYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
ADM823ZYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
ADM823LYKSZ-R7 | 量产 | |
ADM823LYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823MYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823RYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823SYKSZ-R7 | ||
ADM823SYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823TYKSZ-R7 | 量产 | |
ADM823TYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823YYKSZ-R7 | 量产 | |
ADM823ZYKSZ-R7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADM823LYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823MYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823RYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823SYRJZ-R7 | 量产 | |
ADM823TYRJZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM823的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论