eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADM803

量产

具有低电平有效开漏输出的微处理器监控电路,采用3引脚SC70封装

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 整个温度范围内保证特性
  • 低功耗(17 μA)
  • 精密电压监控器:提供2.5 V、3 V、3.3 V、5 V选项
  • 复位置位低至1 V VCC
  • 上电复位脉冲:140 ms(最小值)
  • 开漏RESET 输出

ADM803
具有低电平有效开漏输出的微处理器监控电路,采用3引脚SC70封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览