这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADM708
量产3 V电压监控微处理器监控电路
- 产品模型
- 10
产品详情
- 静态电流:190 μA
- 精密电源电压监控
- 4.40 V (ADM706/ADM708)
- 复位脉冲宽度:200 ms
- 去抖TTL/CMOS手动复位输入(MR)
- 高电平有效复位输出(ADM707/ADM708)
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
- 出众的MAX706P/R/S/T、MAX708R/S/T升级产品
ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T和ADM708R/ADM708S/ADM708T微处理器监控电路均适合监控3 V或3.3 V电源。
ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T提供下列功能:
电源监控电路,它在启动、关断和掉电情况下产生复位输出。即使VCC 低至1 V,复位输出仍然可以工作。
独立的看门狗监控电路;如果看门狗输入在1.6秒内未触发,该电路会启动。
1.25 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或附加电源监控。
低电平有效去抖手动复位输入(MR)。
除了复位阈值监控电平分别为2.63 V、2.93 V和3.08 V以外,ADM706R、ADM706S和ADM706T三者完全相同。ADM706P与ADM706R具有同样的复位阈值2.63 V,不同在于前者具有高电平有效复位输出。
ADM708R/ADM708S/ADM708T提供的功能与ADM706R/ADM706S/ADM706T相同,不同之处仅在于:
不提供看门狗定时器功能。
除低电平有效(RESET)输出外,还提供高电平有效复位输出(RESET)。
所有器件均提供窄体8引脚PDIP和8引脚SOIC两种封装。
应用
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 关键微处理器监控
- 汽车系统
- 电池供电系统
- 便携式仪表
数据手册,Rev. B,2/07,
ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T和ADM708R/ADM708S/ADM708T微处理器监控电路均适合监控3 V或3.3 V电源。
ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T提供下列功能:
电源监控电路,它在启动、关断和掉电情况下产生复位输出。即使VCC 低至1
参考资料
数据手册 2
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM708ANZ | 8-Lead PDIP | ||
ADM708ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADM708ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM708ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADM708RARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM708RARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADM708SARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM708SARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADM708TARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM708TARZ-REEL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM708ANZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADM708ARMZ-REEL | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
ADM708ARMZ-REEL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM708ARZ | 量产 | |
ADM708ARZ-REEL | 量产 | |
ADM708RARZ | 量产 | |
ADM708RARZ-REEL | 量产 | |
ADM708TARZ | 量产 | |
ADM708TARZ-REEL | 量产 | |
6月 30, 2009 - 08_0068 ADM705/ADM706/ADM708 Wafer Fab Process Transfer for SOIC Models |
||
ADM708ARZ | 量产 | |
ADM708ARZ-REEL | 量产 | |
ADM708RARZ | 量产 | |
ADM708RARZ-REEL | 量产 | |
ADM708SARZ | 量产 | |
ADM708SARZ-REEL | 量产 | |
ADM708TARZ | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM708SARZ | 量产 | |
ADM708SARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADM708
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。