ADM696

量产

微处理器电源监控器,内置备用电池切换、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出、100MA输出电流特性

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出众的MAX696/MAX697升级产品
  • 可以在整个温度范围内工作
  • 可调低压线路电压监控器
  • 电源工作正常/复位时间延迟
  • 复位置位低至1 V VCC
  • 看门狗定时器:100 ms、1.6 s或可调
  • 低开关导通电阻:1.5 Ω(正常),20 Ω(备用)
  • 待机电流:600 nA
  • 备用电池自动切换(ADM696)
  • 芯片使能信号快速片内选通(ADM697)
  • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量报警

ADM696
微处理器电源监控器,内置备用电池切换、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出、100MA输出电流特性
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM8696 量产 微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM696的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览