ADM692A

量产

微处理器电源监控器,内置备用电池切换、看门狗、电源故障警告、低电平有效复位功能及4.4V阈值电压、250mA输出电流特性

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精密电源电压监控器
  • 4.65 V ADM690A/ADM802L/ADM805L
  • 4.40 V ADM692A/ADM802M/ADM805M
  • 复位置位低至 1 V VCC
  • 复位超时:200 ms
  • 看门狗定时器:1.6 s
  • 静态电源电流:100 mA
  • 备用电池电源自动切换
  • 电压监控器,监控电源有无故障
  • ADM802L/M的电源故障精度达到±2%
  • 节省空间的小型SOIC封装(ADM690A)
ADM692A
微处理器电源监控器,内置备用电池切换、看门狗、电源故障警告、低电平有效复位功能及4.4V阈值电压、250mA输出电流特性
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM692A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览