ADM690

量产

功能:4.65 V复位、电池切换、看门狗定时器、电源故障输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出众的MAX690–MAX695升级产品
  • 可以在整个温度范围内工作
  • 低功耗:5 mW
  • 精密电压监控器
  • 复位置位低至 1 V VCC
  • 低开关导通电阻:1.5 Ω(正常),20 Ω(备用)
  • 高电流驱动:100 mA
  • 看门狗定时器:100 ms、1.6 s或可调
  • 待机电流:600 nA
  • 备用电池电源自动切换
  • 极快芯片使能信号选通时间:5 ns
  • 电压监控器,监控电源有无故障

ADM690
功能:4.65 V复位、电池切换、看门狗定时器、电源故障输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM690的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览