ADM6825
过期内置看门狗和手动复位的低压监控电路,采用5引脚SOT-23封装
Viewing:
产品详情
- 精密低压监控
- 9种复位阈值选项:1.58 V至4.63 V
- 复位超时:140 ms(最小值)
- 看门狗定时器超时:1.6秒
- 复位输出级
推挽低电平有效
开漏低电平有效
推挽高电平有效
- 低功耗(7 μA)
- 保证复位输出有效(VCC = 1 V )
- 电源毛刺抑制
- 额定温度范围:−40°C至+125°C
- 5引脚SOT-23封装
ADM6823/ADM6824/ADM6825内置电源监控电路,可以监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。这三款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如数据手册中的表1所示。
每款器件均提供9种复位阈值选项,范围为1.58 V至4.63 V。复位和看门狗超时周期分别固定为140 ms(最小值)和1.6秒(典型值)。
ADM6823/ADM6824/ADM6825采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为7 μA,适用于低功耗、便携式应用。
应用参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6825的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论