ADM6823
量产内置看门狗和手动复位的低压监控电路,采用5引脚SOT-23封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 精密低压监控
- 9个复位阈值选项:1.58 V至4.63 V
- 复位超时:140 ms(最小值)
- 手动复位输入
- 复位输出级
推挽低电平有效
开漏低电平有效
推挽高电平有效
- 低功耗:7 μA
- 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
- 电源毛刺抑制
- 额定温度范围:−40°C至+125°C
- 5引脚SOT-23封装
ADM6823是一款低电压、监控电路,可监控微处理器系统中的电源电压水平和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。
该器件提供9种复位阈值选项,范围为1.58 V至4.63 V(典型值)。复位和看门狗超时周期分别固定为140 ms(最小值)和1.6秒(典型值)。并非所有的器件型号均作为标准型号发布销售。详情参考订购指南。
ADM6823采用5引脚SOT-23封装,典型功耗仅为7 μA,适用于低功耗、便携式应用。
应用- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 便携式设备
参考资料
产品选型指南 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM6823RYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM6823SYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM6823TYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM6823VYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM6823WYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM6823ZYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADM6823RYRJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6823SYRJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6823TYRJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6823ZYRJZ-RL7 | 量产 | |
7月 28, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
ADM6823VYRJZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6823的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论